Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D1 Plus Giro - 2 Pivot twin doors for shower
D1 Plus Giro - 2 Pivot twin doors for shower
D1 Plus Giro - 2 Pivot twin doors for shower
D1 Plus Giro - 2 Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 2 Pivot twin doors for shower

    Google-Übersetzung,
    Duschabtrennung. Schwenkbare Doppeltür um 180°, für Dusche in Nische. Baukasten-Installations-System: ermöglichen die Kombination von Festfeldern und Schwenktüren Reduced-Frame-Design Wandanschlussprofile mit minimalistischem Design Obere Wasserabweiserleisten und Dichtungen
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Door for shower in a recess
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Side magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 800 to 1200 mm
      • Standards height of 1900 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD1PLUSGIRO_2PUERTAS_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD1 Plus Giro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien