Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Egipthia - 2 Pivot twin doors for shower

    Google-Übersetzung,
    Duschabtrennung mit Pivot-Doppeltüren um 180°, für Dusche in Nische. Spezialabtrennungen für großzügigen Duschbereich. Schwenktür 180º nach innen und außen. Neues Griffdesign. Oberes Querprofil zur Verstärkung der Produktstabilität. Rahmen mit Magnetverschluss. Schwenktüren mit Hebesystem, um den Verschleiß der Damm-Kits zu verhindern. Selbstklebende Dichtleiste. Wasserdichtes unteres Damm-Kit und fertige Kunststoffgelenke.
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Door for shower in a recess
      • Pivot twin doors at 180º
      • 6 mm Safety glass
      • Central magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 600 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD2EGIPTHIA_2PUERTAS_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD2 Egipthia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 21 16
    • Format2014TitelShower and Dressing Compartments
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit