Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D3 Bella Vita - 2 Fixed + Slider twin doors for shower

    Google-Übersetzung,
    Duschabtrennung. Schieber-Doppeltür mit 2 festen Flügeln, für Dusche in einer Nische. Obere Führung im QUADRATISCHEN Design und gerade Linien. Ride-System mit integrierter Einzelregelung. Knöpfe minimalistisches Design. Wasserdichtes unteres Damm-Kit und fertige Kunststoffgelenke. Abnehmbares Unterteil/Führung zum Reinigen der Innenteile der Glasscheiben. In Alu-Streifenprofil integrierter Magnet-Türverschluss
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces 
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Squared top guide
      • Simultaneous opening system Slide Tech
      • Width: from 1400 to 2400 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD3BELLAVITA_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD3 Bella Vita
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit