Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower

    Google-Übersetzung,
    Duschabtrennung, Slider Einzeltür mit 1 Festfeld, für Dusche in Nische. Ohne oberes Führungsprofil Unsichtbarer unterer und oberer Laufwagen mit Einzelverstellung Schiebetürlauf auf der Innenseite des Festfeldes Wandanschlussprofile in minimalistischem Design Obere Wasserabweiserleisten und Dichtungen
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 8 mm Safety glass
      • Side magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1050 to 2100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD4PULSAR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD4 Pulsar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien