Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower

    Google-Übersetzung,
    Duschabtrennung. Schieber-Doppeltür mit 2 festen Flügeln, für Dusche in Nische. Ohne oberes Führungsprofil Unsichtbarer unterer und oberer Laufwagen mit Einzelverstellung Schiebetürlauf auf der Innenseite des Festfeldes Wandanschlussprofile in minimalistischem Design Obere Wasserabweiserleisten und Dichtungen
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces or a corner
      • 8 mm Safety glass
      • Central magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1160 to 2100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD4PULSAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD4 Pulsar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien