Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower

    Google-Übersetzung,
    Duschabtrennung. Eingelassene Badewannentür mit Scharnier/Drehgelenk, 2 feste Segmente + 180º-Doppelschwingtüren Neue Reihe von Duschabtrennungen mit Scharniersystem mit 180°-Öffnung Innenliegendes Scharnier-Befestigungssystem, das zur leichteren Reinigung in die Glasscheibe integriert ist (immer in Chrom) Aluminium-Mikroprofile an der Tür mit Magnet Schließungen
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 900 to 2100 mm
      • Special heights between 1601-2000 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD4_PURE_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD4 Pure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit