Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
    Duscholux

    D5 Air - Separator - Fixed panel shower

    Google-Übersetzung,
    Glastrennwand zur Duschabtrennung. Ohne Balkenstabilisierungsprofil 10 mm. Sicherheitsglas
    Spezifikation
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 10 mm Safety glass
      • Width: from 600 to 1500 mm
      • 2200 mm height Model
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD5_AIR_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeWalk in
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2200
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien