Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for shower
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for shower
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for shower
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for shower

    Google-Übersetzung,
    Schiebetür-Einzeltür mit 1 Festteil, für Dusche 1 Festteil + 1 Schiebetür für Dusche in Nische 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Individuell anpassbare obere Profilführung mit Platte Die durchgehenden Griffe ermöglichen ein leichtes und sicheres Öffnen der Tür Breite: von 750 bis 1800 mm Standardhöhe: 2000 mm
    Spezifikation
    • Overbath screen until 1.8000 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. Push & Clean function for an easy care and cleaning. handle opening 750 to 1800mm width Standard height: 2.000 mm. Special height from 1.601 - 2.100 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD5_CUSTOM_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD5 Custom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2100
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit