Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner

    Google-Übersetzung,
    Duschabtrennung. Schieber-Doppeltüren mit 2 festen Flügeln, für Badewanne mit Winkeleinstieg. Obere Führung im QUADRATISCHEN Design und gerade Linien. Ride-System mit integrierter Einzelregelung. Griff minimalistisches Design. Wasserdichtes unteres Damm-Kit und fertige Kunststoffgelenke. Abnehmbares Unterteil/Führung zum Reinigen der Innenteile der Glasscheiben. Transparenter magnetischer Türverschluss
    Spezifikation
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Angle door for bath
      • 2 fixed segments + slider twin doors for bath in a corner
      • 5 mm Safety glass on the fixed panels and 5 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 900 to 2100 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD1PLUSEVOLUTION_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD1 Plus Evolution
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 21 16
    • Format2014TitelShower and Dressing Compartments
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit