Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Swing - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower

    Google-Übersetzung,
    Duschkabine. 180° drehbare Doppeltür + 2 feste Segmente für die Dusche in einer Nische. Modulares Installationssystem: ermöglicht die Kombination von festen Paneelen und Drehtüren. Drehtüren mit Hebesystem zur Schonung der Duschkabinen. Reduziertes Rahmendesign. Zusätzliches Wasserabtropfprofil mit Klebebefestigung. Wasserabweiser an der Unterseite. Transparenter Magnetverschluss.
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º
      • 5 mm Safety glass li>
      • Central magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 1400 to 2100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD2SWING_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD2 Swing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit