Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
    Duscholux

    D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower

    Google-Übersetzung,
    Duschkabine. Doppeltür mit 180°-Schwenkfunktion + 2 parallele Paneele, für Duschen mit Winkeleinstieg. Modulares Installationssystem: ermöglicht die Kombination von Festpaneelen und Schwenktüren. Schwenktüren mit Hebesystem zur Vermeidung von Verschleiß an den Duschwänden. Reduziertes Rahmendesign. Zusätzliches Wassertropfprofil mit Klebebefestigung. Wasserabweiser an der Unterseite. Transparenter magnetischer Türverschluss
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access
      • 5 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 500 to 1100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD2SWING_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD2 Swing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit