Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors with angle access for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors with angle access for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors with angle access for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors with angle access for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors with angle access for shower
    Duscholux

    D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors with angle access for shower

    Google-Übersetzung,
    Duschabtrennung. Falt- und Schiebetür für Duschen mit Winkeleinstieg. Modulares Einbausystem: ermöglicht die Kombination von Festteilen und Drehtüren. Drehtüren mit Hebesystem zur Schonung von Duschabtrennungen. Reduziertes Rahmendesign. Zusätzliches Wasserabtropfprofil mit Klebebefestigung. Wasserabweiser an der Unterseite. Transparenter Magnetverschluss.
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Bi-fold + Slider

      • slider and folding shower door with angle access
      • Folding and slider doors
      • 5 mm Safety glass
      • Opening through pool frames integrated to the doors.
      • Width: from 550 to 1000 mm per side
      • Standards height of 2000 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD2SWING_ANGULAR_REPEGABLE_4PUERTAS_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD2 Swing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit