Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D3 Axis - Separator - Fixed panel shower
D3 Axis - Separator - Fixed panel shower
    Duscholux

    D3 Axis - Separator - Fixed panel shower

    Google-Übersetzung,
    Glastrennwand für Dusche. 6mm. Sicherheitsglas
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Fixed panel with aluminium frame around the entire perimeter of the glass
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 6 mm Safety glass
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • 2000 mm height Model
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD3_AXIS_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeWalk in
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit