Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath

    Google-Übersetzung,
    Duschabtrennung. Slider-Einzeltür mit 1 Festfeld, für Badewanne in Nische. Obere Führung im QUADRATISCHEN Design und gerade Linien. Ride-System mit integrierter Einzelregelung. Knöpfe minimalistisches Design. Wasserdichtes unteres Damm-Kit und fertige Kunststoffgelenke. Abnehmbares Unterteil/Führung zum Reinigen der Innenteile der Glasscheiben. In Alu-Streifenprofil integrierter Magnet-Türverschluss
    Spezifikation
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1200 to 2100 mm
      • Standards height of 1600 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD3GREDEL_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD3 Gredel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit