Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
    Duscholux

    D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower

    Google-Übersetzung,
    Duschabtrennung. Eck-Duschabtrennung 2 feste Segmente + 180º-Doppelschwingtüren Neue Reihe von Duschabtrennungen mit 180°-Öffnungs-Scharniersystem In die Glasscheibe integriertes Befestigungssystem mit Innenscharnieren für eine einfachere Reinigung (immer in Chrom) Aluminium-Mikroprofile an der Tür mit Magnetverschluss
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + Pivot twin doors at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 700 to 1400 mm
      • Standards height between 1600-2000 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD4_PURE_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD4 Pure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit