Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
    Duscholux

    D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner

    Google-Übersetzung,
    Duschabtrennung. Schieber-Doppeltür mit 2 festen Flügeln, für Dusche mit Winkeleinstieg. Ohne oberes Führungsprofil Unsichtbarer unterer und oberer Laufwagen mit Einzelverstellung Schiebetürlauf auf der Innenseite des Festfeldes Wandanschlussprofile in minimalistischem Design Obere Wasserabweiserleisten und Dichtungen
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a corner
      • 8 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 800 to 1600 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD4PULSAR_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD4 Pulsar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit