Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
    Duscholux

    System 210 - Modular system - Glass partition

    Google-Übersetzung,
    System 210 ist ein modulares und intelligentes System, das hauptsächlich dazu bestimmt ist, Lösungen für verschiedene Arten von Räumen, Räumen und weiteren Umgebungen mit mehreren Designanforderungen zu bieten. Der modulare Aufbau eines solch revolutionären Produkts ermöglicht mehrere Einstellungen durch die Verwendung von nur drei verschiedenen Komponenten, was die Installation in kürzester Zeit sicherstellt.
    Spezifikation
    • • Modular solution by expandable blocks. • Framed with profiles and door hinges. • Up to 2.500 mm height. • 8 mm glass thickness (fixed glass), 6 mm (doors). • Glossy silver, matt silver and matt black profiling colours. • Hinges and flush glass knob to procure unobstructed interior cleaning. • 180º folding doors towards the inside and outside. • Customizable upper profile with aluminum plate or PanElle. • Magnetic fastener with aluminum micro-profile. • 15 mm adjustment / regulation. • With no visible bolts. • Possibility of ceiling installation. • Handy magnetic fastener. • DUSCHOLUX CareTec® Pro glass protection included. • Barrier-free access.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSYSTEM_210_S21_D2
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeSystem 210
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit