Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE WOOD 50 - Operator Chair
BE WOOD 50 - Operator Chair
    Dynamobel

    BE WOOD 50 - Operator Chair

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Be Wood ist ein Schritt zurück in die Zukunft, ein Klassiker der zeitgemäßesten Art; ein Widerspruch, so rein wie das Holz, das seine Essenz ausmacht. Dies sind die Ursprünge des neuen Sitzsortiments von Dynamobel; das angenehme Paradoxon zwischen dem Aufschwung der Metallindustrie und dem großen Talent unserer Handwerksmeister, wieder einmal mit einem Stück Holz in der Hand, aber einem Stück Holz in der Hand, das aus einem filigranen industriellen Prozess hervorgegangen und veredelt wurde, um die Seele unseres neuen Stuhls zu werden. BEDIENERSTUHL Die breite Palette der Be Wood-Kollektion zeichnet sie aus. Das klar auf den Objektbereich ausgerichtete Programm vernachlässigt nicht die eher funktionalen Aspekte und Anforderungen der Bürowelt. Als Ergebnis bietet Be Wood eine Operator-Version des Stuhls an, die mit den logischsten Merkmalen ausgestattet ist, während das Wesen des unverwechselbaren Designs des Programms beibehalten wird, um es in perfekter Harmonie mit dem Rest des Sortiments zu halten.
    Spezifikation
    • BACKREST - 14-mm thick plywood, formed and machined to an ergonomic shape. - 25-mm thick block foam with a density of 40 kg/m3 is adhered to the backrest and the fabric or leather is fitted on top. - Height-adjustable lumbar support which can be adjusted 50 mm via a control on the side. - Attached to the seat with a welded metal fixture. SEAT - Made of 12-mm thick beech plywood. 50-mm thick block foam with a density of 35 kg/m3 is adhered to this support and the fabric or leather is fitted on top. The bottom is lined with black fabric. ARMRESTS - Height adjustable with a range of 50 mm and 5 positions. The arms slide on polyamide guides to prevent noise. - The sides of the armrests are lined with a flame-retardant barrier and 12-mm thick block foam with a density of 60 kg/m3 is adhered on top. - The entire assembly is covered with fabric or leather to order. MECHANISM - Self-adjusting mechanism sensitive to the weight of the user. Synchronised backward movement of 18° and forward movement of 6º. 3 adjustment positions and backrest tilt lock. COLUMN - SBS gas piston with a travel of 120 mm to adjust the height of the seat. BASE - Polyamide base. Castors, 60mm in diameter. --- Aluminium base option. --- Castors for hard floor or soft floor option.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbewood504legswood
    • ProduktfamilieCHAIRS
    • ProduktgruppeWork Chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)525
    • Tiefe (mm)575
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings