Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
    Dyson

    Dyson Airblade 9kJ hand dryer

    Google-Übersetzung,

    Dyson Airblade 9 kJ Händetrockner. Der schnellste und energieeffizienteste Händetrockner mit HEPA-Filter.

    Geringer Energieverbrauch. Niedrige Betriebskosten. Der Dyson Airblade 9kJ Händetrockner verbraucht 9,1 Kilojoule Energie pro Trocknungsvorgang und kostet im Eco-Modus nur 52 £ pro Jahr.

    Trocknet die Hände hygienisch mit sauberer Luft. Der HEPA-Filter fängt 99,95 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern, einschließlich Bakterien und Viren, aus der Luft ab.

    Schnelles Händetrocknen in 10 Sekunden. Unser leistungsstarker Digitalmotor dreht mit 75.000 Umdrehungen pro Minute und bewegt 23 Liter Luft pro Sekunde. Im Max-Modus trocknet Ihr Handgerät in nur 10 Sekunden.

    Weniger Abfall. Der Dyson Airblade 9kJ Händetrockner verursacht bis zu 88 % weniger CO₂-Emissionen als Einweg-Papierhandtücher und ist im Betrieb bis zu 87 % günstiger. Für eine bessere Umwelt – in Ihren Waschräumen und für die Welt um uns herum.

    Zusammenfassend:

    - Hygienische Leistung dank HEPA-Filter, der 99,95 % der Partikel, einschließlich Bakterien und Viren, auffängt.

    - Bis zu 87 % günstiger als Einweg-Papiertücher

    - Max- und Eco-Modus

    - 5 Jahre Garantie (Teile und Arbeitsleistung)

    - „Geringerer CO₂-Fußabdruck als Papierhandtücher“ – zertifiziert vom Carbon Trust

    - Unterstützt LEED-, BRREAM- und WELL-Akkreditierungen

    - Das Produkt ist NSF- und HACCP-zertifiziert.

    Spezifikation
    • Dry time (ECO): 12 Secs

      Motor Power (Max): 900 W

      Motor Power (ECO): 650 W

      Sound Power Level (MAX): 79 dBA

      Sound Power Level (ECO): 76 dBA

      IP Rating: IP24

      Dry Time (MAX): 10 Secs

      Weight: 4.5 kg

      Dry time: 12 sec

      Decibel level: 79 Decibel

      Stainless Steel Grade: 304 L

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhand-dryers-airblade-9kj
    • ProduktfamilieHand dryers
    • ProduktgruppeAirblade
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inMalaysia
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001212
    • ETIM-NameHand dryer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit