Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VMax™ V2 - Hi-Speed Vertical Hand Dryer
VMax™ V2 - Hi-Speed Vertical Hand Dryer

    VMax™ V2 - Hi-Speed Vertical Hand Dryer

    Google-Übersetzung,

    Maximieren Sie die Leistung mit dem World Dryer VMax® V2 Händetrockner für Toilettenräume mit HEPA-Filterung. Er trocknet Hände hygienisch in nur 10 Sekunden und bietet dank seiner 25 % größeren Öffnung viel Platz für berührungsloses Händetrocknen. Dieser Wandhändetrockner verfügt außerdem über ein praktisches LED-Display für Wartungshinweise.

    Einhaltung:

    ADA-konform, cETLus, IP33, Umweltfreundliches Restaurantprodukt, darf nicht im Restmüll entsorgt, sondern muss zur Wiederverwertung gesammelt werden, 5 Jahre Garantie

    Merkmale:

    • Hygienisch: Der HEPA-Filter fängt 99,97 % der Partikel auf, und die berührungslose Bedienung sorgt für ein hygienischeres Erlebnis.
    • Ergonomisches Design: Sorgt für ein komfortables Benutzererlebnis durch eine breite Handtrockenkammer.
    • Wasserreservoir: Restwasser wird in einem separaten Reservoir aufgefangen, um die Gefahr von nassen Böden zu vermeiden.
    • Wartungshinweise: Zeigt über eine LED-Anzeige an, wann der Filter gewechselt oder der Wasserbehälter geleert werden muss.
    • ADA-konform: Die Installation des Aufputz-Händetrockners entspricht den ADA-Richtlinien; teure Einbausätze oder zusätzliche Installationskosten sind nicht erforderlich.
    Spezifikation
    • Keywords: World Dryer VMAX V2, world dryer vmax, HEPA-Filtered VMax V2, hand drying solutions, touchless operation, HEPA filter, Antimicrobial technology, Vertical Hand Dryer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhand-dryer-world-dryer-vmax-v2
    • ProduktfamilieHand and Hair Dryers
    • ProduktgruppeVMax™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA