Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
    Dyson

    Dyson Airblade dB hand dryer

    Google-Übersetzung,

    Dyson Airblade dB Händetrockner. Trocknet Hände schnell mit HEPA-gefilterter Luft. Jetzt über 25 % energieeffizienter (im Vergleich zum Vorgängermodell).

    Geringer Energieverbrauch. Niedrige Betriebskosten. Der Dyson Airblade dB nutzt unseren 1000-Watt-Dyson-Digital-V4-Motor und kostet im Betrieb nur 69 Pfund pro Jahr.

    Trocknet die Hände hygienisch mit sauberer Luft. Der HEPA-Filter fängt 99,95 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern, einschließlich Bakterien und Viren, aus der Luft ab.

    Schabt Wasser mit 611 km/h ab. Die Airblade™-Technologie presst Luftströme mit 611 km/h durch Öffnungen und schabt so das Wasser in nur 11 Sekunden von den Händen.

    Weniger Abfall. Der Dyson Airblade dB Händetrockner verursacht bis zu 84 % weniger CO₂-Emissionen als Einweg-Papierhandtücher und ist bis zu 79 % günstiger im Betrieb. Für eine bessere Umwelt in Ihren Waschräumen und für die Welt um uns herum.

    Zusammenfassend:

    - Hygienische Leistung dank HEPA-Filter, der 99,95 % der Partikel, einschließlich Bakterien und Viren, bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern auffängt.

    - Bis zu 79 % günstiger als Einweg-Papiertücher

    Angetrieben vom Dyson Digitalmotor V4

    - 5 Jahre Garantie (Teile)

    - „Geringerer CO₂-Fußabdruck als Papierhandtücher“ – zertifiziert vom Carbon Trust

    - Unterstützt LEED-, BRREAM- und WELL-Akkreditierungen

    - Das Produkt ist HACCP-zertifiziert.

    Spezifikation
    • Dry time: 11 Secs

      Motor Power: 1000 W

      Sound Power Level: 81 dBA

      IP Rating: IP35

      Weight: 8.2 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhand-dryers-airblade-db
    • ProduktfamilieHand dryers
    • ProduktgruppeAirblade
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)661
    • Breite (mm)303
    • Tiefe (mm)164
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inMalaysia
    • Nettogewicht (kg)8.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit