Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dyson Airblade Wash + Dry WD06
Dyson Airblade Wash + Dry WD06
Dyson Airblade Wash + Dry WD06
Dyson Airblade Wash + Dry WD06
Dyson Airblade Wash + Dry WD06
Dyson Airblade Wash + Dry WD06
Dyson Airblade Wash + Dry WD06
Dyson Airblade Wash + Dry WD06
    Dyson

    Dyson Airblade Wash + Dry WD06

    Google-Übersetzung,

    Dyson Airblade Waschen + Trocknen. Dyson Airblade Händetrocknungstechnologie im Wasserhahn. 3 Modelle erhältlich.

    Berührungslos. Sauber. Hände waschen und trocknen am Waschbecken. Der Dyson Airblade wash + dry wechselt automatisch zwischen Wasser- und Luftreinigung, sodass Sie keine schmutzigen Wasserhähne oder Knöpfe berühren müssen.

    Geringer Energieverbrauch. Niedrige Betriebskosten. Der Dyson Airblade dB nutzt unseren 1000-Watt-Dyson-Digital-V4-Motor und kostet im Betrieb nur 96 Pfund pro Jahr.

    Trocknet die Hände hygienisch mit sauberer Luft. Der HEPA-Filter fängt 99,95 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,1 Mikrometern aus der Raumluft ab, bevor diese auf die Hände geblasen wird.

    Trocknet Hände mit 549 km/h dank des Dyson Digitalmotors V4. Der Dyson Digitalmotor V4 nutzt digitale Pulstechnologie und erreicht Drehzahlen von bis zu 81.000 U/min – dreimal schneller als ein herkömmlicher Motor.

    Weniger Abfall. Der Dyson Airblade dB Händetrockner verursacht bis zu 79 % weniger CO₂-Emissionen als Einweg-Papierhandtücher und ist bis zu 76 % günstiger im Betrieb. Für eine bessere Umwelt in Ihren Waschräumen und für die Welt um uns herum.

    Zusammenfassend:

    - Hygienische Leistung dank HEPA-Filter, der 99,95 % der Partikel, einschließlich Bakterien und Viren, bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern auffängt.

    - Bis zu 79 % günstiger als Einweg-Papiertücher

    Angetrieben vom Dyson Digitalmotor V4

    - 5 Jahre Garantie (Teile)

    - „Geringerer CO₂-Fußabdruck als Papierhandtücher“ – zertifiziert vom Carbon Trust

    - Unterstützt LEED-, BRREAM- und WELL-Akkreditierungen

    - Das Produkt ist NSF- und HACCP-zertifiziert.

    Spezifikation
    • Dry time: 14 Secs

      Motor Power: 1000 W

      Sound Power Level: 80 dBA

      IP Rating: IP35

      Weight: 8.38 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhand-dryers-airblade-wd06
    • ProduktfamilieHand dryers
    • ProduktgruppeAirblade
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)817
    • Breite (mm)272
    • Tiefe (mm)312
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inMalaysia
    • Nettogewicht (kg)8.38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit