Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE - DABLINE - Stromschienensysteme (63A-80A)
EAE - DABLINE - Stromschienensysteme (63A-80A)
EAE - DABLINE - Stromschienensysteme (63A-80A)
EAE - DABLINE - Stromschienensysteme (63A-80A)
EAE - DABLINE - Stromschienensysteme (63A-80A)
EAE - DABLINE - Stromschienensysteme (63A-80A)
EAE - DABLINE - Stromschienensysteme (63A-80A)
    EAE Group

    EAE - DABLINE - Stromschienensysteme (63A-80A)

    Unterflur-Stromschienensysteme (63 A–80 A) Die Unterflur-Stromschienensysteme von DABLINE, erhältlich in verschiedenen Farben, eignen sich für Doppelböden in Büros. Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich auch in beengten Bereichen mit einer Bodenhöhe von bis zu 65 mm installieren. Sie bieten einfache und schnelle Lösungen und minimieren das Risiko unter dem Doppelboden, ohne dass Kabelrinnen, Kabel, Anschlussdosen und Steckverbinder benötigt werden.
    Spezifikation
      • Elektrische Strombelastbarkeit: 63 A oder 80 A
      • Optionale gerade Längen von 1200 – 2400 – 3000 mm erhältlich
      • Optionale Steckdosen alle 300 mm oder 600 mm
      • Schutzart IP55
      • Halogenfreie Kunststoffe mit einer Feuerbeständigkeit bis 960 °C
      • Abzweigstecker mit Schlüssel
      • Die Federkontakte der Sammelschiene sind versilbert
      • Durchgehende Leiterisolierung für lange Lebensdauer und Schutz vor Gefahren von außen
      • Erdung und Montage an den Verbindungsstellen erfolgen mit einer einzigen Schraube
      • Jede Sammelschiene ist mit integrierten Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
      • Schutzartabdeckungen mit Scharnieren an den Steckdosenfenstern
      • Optionen mit 2, 3, 4 oder 5 Leitern (Erdung optional)
      • Einzeln Phase (für USV und Netz): 2 separate Stromkreismöglichkeiten für 2 separate Sammelschienen oder für denselben Stecker (Netz, USV).
      • Stromempfangseinheiten sind in verschiedenen Farben für Netz und USV erhältlich.
      • 4-adrig (N/L3/L2/L1/ PE-Gehäuse) – Gelbe Serie – 3-Phasen-Systeme
      • 5-adrig (CE/N2/L2/N1/ PE-Gehäuse) – Blaue Serie – Einphasiges Doppelstromkreissystem
      • 5-adrig (CE/N/L3/L2/L1/ PE-Gehäuse) – Lila Serie – 3-phasig, saubere Erde
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDabline-Busbar
    • ProduktfamilieBusbar
    • ProduktgruppeDabline Busbar
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit