Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE - E-LINE SL / DL - Beleuchtungs-/Stromschienensysteme (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Beleuchtungs-/Stromschienensysteme (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Beleuchtungs-/Stromschienensysteme (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Beleuchtungs-/Stromschienensysteme (25A-40A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE SL / DL - Beleuchtungs-/Stromschienensysteme (25A-40A)

    E-LINE DL Übersicht

    E-Line DL Gruppe Sammelschienen Kabelkanäle Systeme werden in Gebäuden und Industrieanlagen als 25 A, 32 A oder 40 A Drehstrom oder für Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise, die einphasigen Strom benötigen, eingesetzt. 10-A-/16-A-Steckdosen (mit/ohne Sicherung) oder 25-A-Sicherungen bzw. Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) sind für die Versorgung von Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreisen je nach deren Eigenschaften ausgelegt. Die Stromschienensysteme der E-Line DL-Serie umfassen vier verschiedene Produktgruppen, die sich nach ihrem Verwendungszweck unterscheiden: E-LINE DL Zweikreis-Stromschienensysteme werden in Büros und Betrieben für Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise sowie in Industrieanlagen mit hohen Decken für Beleuchtungsstromkreise eingesetzt. (2+2) … (5+5) verschiedene Leiterkombinationen sind verfügbar.

    E-LINE DL DALI

    Sie wird in Gebäuden und Industrieanlagen in DALI-gesteuerten Beleuchtungskreisen sowohl für die Stromversorgung als auch als Steuerleitung eingesetzt. In Drehstromanwendungen sind CE-Leiteroptionen (4+4) oder (5+4) bzw. in Wechselstromanwendungen CE-Leiteroptionen (2+4) oder (3+4) verfügbar.

    E-LINE DL DIM

    Sie wird in Gebäuden und Industrieanlagen in Beleuchtungskreisen und zur segmentweisen Dimmung von Leuchten mit Vorschaltgeräten und Korridorfunktion sowie zur Stromversorgung eingesetzt. Drehstromanwendungen sind verfügbar. 5+4-Leiter-Option.

    E-LINE SL

    Das einphasige Stromschienensystem E-Line SL wurde als Basissystem entwickelt und ersetzt die Beleuchtungsstromschienenreihe E-Line KAM. Es wird in Fabriken, Büros und Parkhäusern zur Versorgung einphasiger Beleuchtung eingesetzt. Dreiphasiger oder einphasiger Betrieb sowie 2-, 3-, 4- und 5-Leiter-Optionen (einphasig) sind verfügbar.

    E-LINE SL-ACK

    Es wird in Fabriken, Büros und Parkhäusern zur Versorgung von Beleuchtung mit Notbeleuchtungseinrichtungen eingesetzt. Dreiphasen- oder Einphasenbetrieb sowie 3- oder 5-adrige Ausführungen im Einphasenbetrieb sind verfügbar.

    E - LINE SL-DALI+ACK

    Dieses Kabel wird in Fabriken, Büros und Parkhäusern zur Versorgung von einphasiger, DALI-gesteuerter Beleuchtung eingesetzt. Einphasenbetrieb sowie eine 5-adrige Ausführung im Einphasenbetrieb sind verfügbar.

    Spezifikation
    • DL Allgemeine Spezifikationen

      • 25 A, 32 A, 40 A, Nennstrom des Kupferleiters
      • Verschiedene Leiterkonfigurationen bis zu (5+5) doppelseitig, 10 Leiter in einem Gehäuse
      • Auf Anfrage: elektrostatische Ofentrocknung in RAL 7038 auf verzinktem Stahlblech
      • Doppelseitige 8 Steckdosenfenster (4+4) auf einer 3 Meter langen Sammelschiene
      • Flammhemmende, halogenfreie Vollisolierung der verzinnten Kupferleiter
      • Einfache Montage mit versilberten Federkontakten
      • Steckdosenstecker mit Verriegelungsmechanismus in verschiedenen Farben zur Phasenkennzeichnung
      • CE-Option „Clean Earth“ (Clean Earth)
      • Schutzart IP55

      SL Allgemein Spezifikationen

      • 25 A, 32 A, 40 A, Nennstrom Kupferleiter
      • Unterschiedliche Leiteranzahl bis zu 5 Leiter auf einer Seite in einem Gehäuse
      • Auf Anfrage: elektrostatische Ofentrocknung in RAL 7038 auf verzinktem Stahlblech
      • Einseitige 4 Auslassfenster auf einer 3 Meter langen Sammelschiene
      • Flammhemmende, halogenfreie Vollisolierung der verzinnten Kupferleiter
      • Einfache Montage dank versilberter Federkontakte
      • Steckdosenstecker mit Verriegelungsmechanismus in verschiedenen Farben zur Phasenkennzeichnung
      • CE-Option „Clean Earth“ (Clean Earth)
      • Schutzart IP55
    Technische Spezifikation
    • Referenznummere-line-dl-sl-lighting-busbar-trunking-systems-25a40a
    • ProduktfamilieBusbar
    • ProduktgruppeLow Power - Lighting Busbar System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)54
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)34
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEG000015
    • ETIM-NameEnergy distribution systems
    • UNSPSCNameElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • UNSPSCCode39
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical systems
    • Klassifizierung26 20 00
    • Format2014TitelLow-Voltage Electrical Transmission
    • OmniClassNummer23-35 31 33
    • OmniClassTitelElectrical Busbars
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit