Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE - KabinPlus Data Center Plug-In
EAE - KabinPlus Data Center Plug-In
EAE - KabinPlus Data Center Plug-In
EAE - KabinPlus Data Center Plug-In
    EAE Group

    EAE - KabinPlus Data Center Plug-In

    4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)

    RACKS

    Auch wenn Racks preislich den geringsten Anteil an einem Rechenzentrumsprojekt ausmachen, sind sie für die Unterbringung, das Kabelmanagement und die Luftstromführung von entscheidender Bedeutung. Die KabinPLUS-Produktfamilie wurde unter Berücksichtigung dieser Aspekte sowie von Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Verfügbarkeit und Modularität entwickelt. Ziel ist es, Lösungen mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

    Hauptmerkmale:

    • 85 % perforierte Türen, 180°/270° zu öffnen
    • Geeignet für hochdichte Verkabelung
    • Luftstrommanagement
    • Hohe Tragfähigkeit
    • EIC/EN- und UL-konform
    • Erdbebensicher
    • Geeignet für verschiedene Zutrittskontrollsysteme

    ASILE CONTAINMENT

    Die Containment-Lösungen von KabinPLUS steigern die Energieeffizienz durch passive Kühltechniken und bieten gleichzeitig einen sicheren Rechenzentrumsbereich. Der rasante Anstieg des Energieverbrauchs in Rechenzentren und die weltweit steigenden Energiekosten machen Energieeffizienz zu einem permanenten Thema in der Rechenzentrumsbranche. Aufgrund ihres großen Einflusses auf die Energieeffizienz müssen Kühlmethoden sorgfältig und entsprechend der Art der IT-Infrastruktur ausgewählt und implementiert werden. Die physische Sicherheit wird durch die Trennung von Racks, Korridoren, Räumen und Zonen gewährleistet.

    Anwendungsziele

    • Reduzierung des Energieverbrauchs
    • Trennung von Kalt- und Warmluft
    • Verbesserung der Luftzirkulation
    • Bereitstellung sicherer Zonen
    • Dedizierte Zoneneinteilung
    • Verbesserung der Kühlleistung aktiver Geräte
    • Zonierung von Räumen, Zonen und Rack-Basisflächen
    • Bereichsmanagement

    Merkmale und Vorteile:

    • Materialien: Aluminiumprofile und Polycarbonatplatten
    • Vertikale Bereichs- und Raumzonierung
    • Integrierte Rack-Cage-Anwendung
    • Abgetrennte Bereichszonierung

    Manuelle und automatische Schiebetüren mit ein- oder zweiflügeligen Vollglastüren. Zusätzlich sind Notausgangsoptionen verfügbar.

    An verschiedene Schrankhöhen und -breiten anpassbar, können Blindelemente zur Raumaufteilung in ungenutzten Schrankbereichen eingesetzt werden. Das Gangsystem ist selbsttragend.

    • Gangeinhausung, Warmgang;

    Gangeinhausung mit Aluminium- und Polycarbonat-Kassetten und Schiebetüren zur Abtrennung des Warmgangs, um die Energieeffizienz im ungenutzten Bereich zu steigern. Ein speziell entwickeltes Kaminsystem mit Kassetten ist auch bei abgehängten Decken anwendbar.

    • Gangeinhausung, Kaltgang;

    Gangeinhausung mit Aluminium- und Polycarbonat-Kassetten und Schiebetüren zur Abtrennung des Kaltgangs, um die Energieeffizienz im ungenutzten Bereich zu steigern.

    • Schiebetüren;

    Schiebekäfige und -türen werden an den definierten Regalen in Standardreihen angebracht.

    Spezifikation
    • Normen:

      IEC 61587-1, UL 2416, UL 1678, EIA 310-E, ISO 9227, ASTM B 117 (mechanisch), IEC 61010-1, IEC 60950-1 (elektrisch), Telcordia GR-63-Core, NEBS-Zertifizierung (Zone 4).

      Abmessungen:

      Höhe (HE): 42 HE, 47 HE
      Breite: 600 mm, 800 mm
      Tiefe: 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm.

      Hinweis: Für andere Abmessungen kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdata-center-cabinet
    • ProduktfamilieData Center
    • ProduktgruppeData Center
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika