Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixed Wall-Mount Equipment Rack
Fixed Wall-Mount Equipment Rack

    Fixed Wall-Mount Equipment Rack

    Google-Übersetzung,

    Das Fixed Wall-Mount Equipment Rack ist ein einfaches Wandregal für eine stabile Gerätehalterung.

    Features sind:

    • Bis zu 200 lb (90,7 kg) Tragfähigkeit
    • UL-gelistet
    • Front fest
    • Hochfeste, leichte Aluminiumkonstruktion
    • Verschiedene Größen – 19" oder 23" Einbaubreite, drei Höhen – 24,5" (13U), 38,5" (21U) und 73,5" (41U) – und drei Tiefen (6", 12" und 18")
    • Grundausstattung Wandregal für allgemeine Anwendungen


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercpi-fixed_wall-mount_equipment_rack
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeWall-Mount Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-12-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameNetwork cable
    • UNSPSCCode26121609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 33 23 13
    • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit