Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dolly Trucks

Dolly Trucks

Google-Übersetzung,
Konstruktions- und Konstruktionsmerkmale
  • Vier Regale mit patentiertem QuadTruss®-Design, das die Regale bis zu 25 % stärker macht und eine Halteleiste für erhöhte Lagerstabilität und Produktretention bietet.
  • Vier Pfosten, die in vertikalen Ein-Zoll-Schritten nummeriert sind, um eine schnelle und ebene Montage zu gewährleisten – die Regale können jeden Zoll für eine optimale Wagenkonfiguration nach oben und unten verstellt werden.
  • Die offene Drahtkonstruktion fördert eine bessere Sichtbarkeit, indem Licht durch die Regale gelassen wird, ermöglicht eine größere Luftzirkulation, was dazu beiträgt, die Ansammlung von Staub und Verunreinigungen zu reduzieren, und erhöht die Wirksamkeit von Brandbekämpfungssystemen.
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug. Numerisch kalibrierte geriffelte Pfosten, konisch zulaufende, hochtemperaturbeständige Kunststoff-Spannhülsen und Regalkragen machen die Regalmontage zu einer einfachen Übung in zwei Schritten:
    - 1) Stecken Sie die geteilten Hülsen an der Stelle Ihrer Wahl auf die Pfosten;
    - 2) Schieben Sie die Kragen des Regals über die geteilten Hülsen.
    Eine formschlüssige Verriegelung zwischen dem Regal und den geteilten Hülsen wird ohne die Verwendung von Werkzeugen hergestellt und wird stärker, wenn dem Regal zusätzliches Gewicht hinzugefügt wird.
  • LKW-Rollwagen aus Aluminium mit umlaufender Stoßstange.
  • Vier ausgewiesene 5" x 1-1/4" (127 x 32 mm) Laufrollen.
  • Die Gesamthöhe beträgt 69 Zoll (1753 mm).
  • Zerlegt verschickt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg01_08
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeShelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit