Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Google-Übersetzung,

    Posten/Caster-Posten

    • 1-5⁄8˝ (41 mm) Durchmesser.
    • In 51-mm-Schritten gerillt.
    • Funktioniert mit Rollen.

    Rollen
    • Rad mit 5˝ (127 mm) Durchmesser.
    • Schwenktyp.
    • Vierer-Set (zwei mit Bremse).

    Post-Kappe
    • Die schwarze Kunststoffkappe passt in einen Pfosten mit einem Durchmesser von 32 mm (1-1⁄4˝).

    Verstellbarer Fuß
    • Der haltbare Metallfuß lässt sich von einer Mindesthöhe von 38 mm (1-1⁄2˝) bis zu einer maximalen Höhe von 64 mm (2-1⁄2˝) einstellen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereagle-group-eg01_23a
    • ProduktfamilieFood Service Equipment
    • ProduktgruppeShelving
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • Klassifizierung11 40 00
    • Format2014TitelFoodservice Equipment
    • OmniClassNummer23-21 21 00
    • OmniClassTitelFood Service Equipment and Furnishings
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit