Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RediPak® Wire Shelving Units
RediPak® Wire Shelving Units

    RediPak® Wire Shelving Units

    Google-Übersetzung,

    Konstruktions- und Konstruktionsmerkmale

    • Das patentierte QuadTruss®-Design (Patent Nr. 5.390.803) macht Regale bis zu 25 % stärker und bietet eine Halteleiste für erhöhte Stabilität und Produktrückhaltung.
    • Erhältlich in Breiten von 18˝ und 24˝ (457 und 610 mm) und Längen von 36˝, 48˝ und 60˝ (914, 1219 und 1524 mm).
    • Komplettes Regal in einem Karton.
    • Die Kombination aus numerisch kalibrierten Pfosten, sich verjüngenden geteilten Hülsen und Regalkragen macht die Montage dieser Einheiten zu einer einfachen Übung in drei Schritten:
    1) Montieren Sie den zweiteiligen Pfosten, indem Sie die obere Hälfte auf die Schraube in der unteren Hälfte schrauben;
    2) Stecken Sie die geteilten Hülsen auf den Pfosten über der Nummer Ihrer Wahl;
    3) und den Regalkragen über die Schlitzhülsen schieben.
    • Formschlüssiger Verschluss zwischen Regalboden und Pfosten ohne Werkzeug.
    • Regale können ebenso einfach angepasst oder komplett verändert werden.
    • In fünf Ausführungen erhältlich: EAGLEbrite® Zink, Chrom, Valu-Master® graues Epoxid, Valu-Gard® grünes Epoxid und EAGLEgard® grünes Epoxid.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereagle-group-eg01_26
    • ProduktfamilieFood Service Equipment
    • ProduktgruppeShelving
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • Klassifizierung11 40 00
    • Format2014TitelFoodservice Equipment
    • OmniClassNummer23-21 21 00
    • OmniClassTitelFood Service Equipment and Furnishings
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA