Worktables with Rear Upturn and Galvanized Base with Adjustable Undershelf —Spec-Master® Series
Google-Übersetzung,
Tischplatte
Oberseite verstärkt mit angeschweißter Hutschiene.
Schallgedämmt zwischen Decke und Kanälen.
1-1/2" (38mm) 90° Heckkrümmung mit Radius am Schnittpunkt.
1-5/8" (41 mm) Durchmesser, 180° Rollkante an der Vorderseite. Die Enden sind um 90° nach unten gedreht, um bei Bedarf eine bündige Installation zu ermöglichen.
14 Gauge Typ 304 polierter Edelstahl. Verstellbarer Unterboden
Einheiten mit einer Länge von 96" bis 120" (2438 bis 3048 mm) werden mit sechs Beinen geliefert; Einheiten 132" und 144" (3353 und 3658 mm) werden mit acht Beinen geliefert.
Das patentierte uni-lok® Zwickelsystem (Patent Nr. 5.165.349) ist in den Kanal eingelassen und reduziert seitliche Bewegungen.