Worktables with Flat Top and Galvanized Base with Adjustable Undershelf—Spec-Master® Series
Google-Übersetzung,
Tischplatte
Patentiertes uni-lok® Zwickelsystem (Patent Nr. 5.165.349): Zwickel sind in den Hutkanal eingelassen, wodurch seitliche Bewegungen reduziert werden.
Oberseite verstärkt mit angeschweißter Hutschiene.
Schallgedämmt zwischen Decke und Kanälen.
1-1/2" (38 mm) Durchmesser, 180° gerollte Kanten an Vorder- und Rückseite. Die Enden sind um 90° nach unten gedreht, um bei Bedarf eine bündige Installation zu ermöglichen.
14 Gauge Typ 304 polierter Edelstahl. Verstellbarer Unterboden
24" bis 36" (610 bis 914 mm) breite Einheiten, die 96" (2438 mm) und länger sind, werden mit sechs Beinen oder mehr geliefert. 48" (1219 mm) breite Einheiten, die 72" (1829 mm) und länger sind, werden mit sechs Beinen geliefert oder mehr.