Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Budget Series

Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Budget Series

Google-Übersetzung,
Tischplatte
  • Patentiertes uni-lok® Zwickelsystem (Patent Nr. 5.165.349): Zwickel sind in den Hutkanal eingelassen, wodurch seitliche Bewegungen reduziert werden.
  • Oberseite verstärkt mit angeschweißter Hutschiene.
  • Schallgedämmt zwischen Decke und Kanälen.
  • 1-1/2" (38mm) 90° Heckkrümmung mit Radius am Schnittpunkt.
  • 1-5/8" (41 mm) Durchmesser, 180° Rollkante an der Vorderseite. Die Enden sind um 90° nach unten gedreht, um bei Bedarf eine bündige Installation zu ermöglichen.
  • Schwerer Typ 430 polierter Edelstahl. Verstellbarer Unterboden
  • Schwerer Edelstahl.
  • Zwickel an jeder Ecke geschweißt.
  • Hochbelastbare Marinekante. Beine – Durchmesser 1-5/8" (41 mm).
  • Einheiten mit einer Länge von 96" bis 120" (2438 bis 3048 mm) werden mit sechs Beinen geliefert; Einheiten 132" und 144" (3353 und 3658 mm) werden mit acht Beinen geliefert.
  • Schwerer Edelstahl.
  • 1" (25 mm) verstellbare Edelstahlfüße.

Optionen / Zubehör
  • Schublade
  • Sperren
  • Rollen
  • Geschossfüße aus Edelstahl
  • Überregale
  • Duplex-Steckdosen
  • Topfregal
  • Waschbecken
  • Zusätzlicher Unterboden
  • Stabilisatorstange (für 30"- und 36"-breite Tische)
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg10_48a
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeWorktables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA