Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clean Dishtables - Corner Design

Clean Dishtables - Corner Design

2.7 von 5 Sternen2.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Konstruktions- und Konstruktionsmerkmale
  • 14 oder 16 Gauge Edelstahl.
  • Arbeitsfläche aus poliertem Edelstahl.
  • 30 Zoll (762 mm) breiter Tisch mit einer Auswahl von sechs Längen.
  • Bedienung links oder rechts.
  • Verzinkte Beine mit 1-5/8" (41 mm) Durchmesser und geschweißten Querverstrebungen mit 1" (25 mm) Durchmesser.
  • 8" (203 mm) hoher Spritzschutz.
  • Nach unten geformte Lippe, passend für die meisten Standard-Geschirrspüler.
  • Einstellbare, nicht abfärbende Kugelfüße mit einer Einstellung von bis zu 25 mm (1 Zoll).
  • Alle Spec-Master® 14-Gauge-Schalentische aus Typ 304 werden standardmäßig mit kreuzverstrebten Beinen und Zwickeln aus rostfreiem Stahl, komplett mit Metallfüßen, geliefert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg50_01
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeClean Dishtables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-17
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung11 40 00
  • Format2014TitelFoodservice Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 00
  • OmniClassTitelFood Service Equipment and Furnishings
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA