Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuadPLUS - Polymer Shelf Mats with Wire Truss Frames

QuadPLUS - Polymer Shelf Mats with Wire Truss Frames

Google-Übersetzung,
Merkmale
  • Blaue Polymer-Regalmatten mit einer Auswahl an Standard-Draht-Traversenrahmen oder Quad-Adjust®-Traversenrahmen
  • Die Matten liegen sicher auf dem Traversenrahmen oder dem Standard-Drahtregal*
  • Spritzgegossene Polypropylen-Matten sind mit dem antimikrobiellen Schutz von MICROGARD® ausgestattet
  • 800 lb. Gewichtskapazität für Regale bis zu 48", 600 lb. 54" bis 72" lang - gleichmäßig verteilte statische Last
  • Geschlitzte und feste Matten erhältlich
  • Einfache Montage - kein Werkzeug erforderlich
  • Einfache Reinigung
  • Spülmaschinenfest
  • Traversenrahmen beschichtet mit Chrom oder Valu-Master® grauem Epoxid-Finish (andere Oberflächen erhältlich, wenden Sie sich an das Werk)
  • Beide Arten von Traversenrahmen können auf demselben Regal montiert werden
  • Ein Set aus vier geteilten Hülsen (im Lieferumfang jedes Traversenrahmens enthalten) lässt sich auf Eagles Pfosten mit 1 Zoll Durchmesser einrasten
  • Temperaturbereich: -20 °F bis 125 °F
Wenden Sie sich für kundenspezifische Konfigurations- oder Fertigungsanforderungen an unsere SpecFAB®-Abteilung. Telefon: (302) 653-3000. FAX: (302) 653-3091. E-Mail: specfab@eaglegrp.com *Regalmatten aus Polymer können auch über einem vorhandenen Eagle-Drahtregal platziert werden – bestellen Sie einfach Regalmatten. Ein weiterer Eagle-Vorteil
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg8147
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeShelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit