Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame
Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame

    Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Grüne Polymer-Regalmatten mit einer Auswahl an epoxidbeschichteten Standard-Drahtfachwerkrahmen oder Quad-Adjust® Fachwerkrahmen
    • Die Matten liegen sicher auf dem Traversenrahmen oder dem Standard-Drahtregal*
    • Spritzgegossene Polypropylen-Matten sind mit dem antimikrobiellen Schutz von MICROGARD® ausgestattet
    • 800 lb. Gewichtskapazität für Regale bis zu 48˝, 600 lb. 54˝ bis 72˝ lang – gleichmäßig verteilte statische Last
    • Geschlitzte und feste Matten erhältlich
    • Einfache Montage - kein Werkzeug erforderlich
    • Einfache Reinigung
    • Spülmaschinenfest
    • Traversenrahmen beschichtet mit EAGLEgard® Hybrid-Epoxid mit MICROGARD® oder Valu-Gard® grünem Epoxid-Finish (andere Oberflächen erhältlich, wenden Sie sich an das Werk)
    • Beide Arten von Traversenrahmen können auf demselben Regal montiert werden
    • Ein Satz von vier geteilten Hülsen (im Lieferumfang jedes Traversenrahmens enthalten) wird auf Eagles Pfosten mit 1 Zoll Durchmesser einrastet
    • Temperaturbereich: -20˚F bis 125˚F

    *Regalmatten aus Polymer können auch über einem vorhandenen Eagle-Drahtregal platziert werden – bestellen Sie einfach Regalmatten.


    • Vielseitig
    Perfekt für eine Vielzahl von Regalaufgaben.
    Traversenrahmen um 1˝ verstellbar
    Inkremente, um viele aufzunehmen
    Größen.

    • Dauerhaft

    Hochschlagfestes Polymer wird niemals korrodieren oder rosten. Epoxidbeschichteter Fachwerkrahmen aus schwerem Stahl.

    • Austauschbar

    Standard-Drahtfachwerkrahmen und Quad-Adjust® Fachwerkrahmen akzeptieren QuadPLUS™ Polymer Regalmatten.

    • MICROGARD® Antimikrobieller Schutz

    Standard bei Polymermatten. Enthält eingebauten Schutz gegen Bakterien, Schimmel und Stockflecken.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereagle-group-eg8153
    • ProduktfamilieFood Service Equipment
    • ProduktgruppeShelving
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit