Wassertemperiersystem
Abschnitt 701.7 des International Plumbing Code schreibt vor, dass Wasser, das in ein Entwässerungssystem eintritt, 140 °F nicht überschreiten darf, was zu Problemen mit PVC-Rohren und anderen Sicherheits- und Umweltproblemen führen könnte.
Der Cool Trough™ wurde entwickelt, um den Temperatursensor bei 130 °F zu aktivieren und das Mischventil bei 120 °F auszuschalten, wodurch Wasser nur bei Bedarf verwendet wird.
Viele Einrichtungen, die Geräte wie Boiler, Luftbefeuchter, Sterilisatoren und kommerzielle Geräte verwenden, produzieren typischerweise Abwasser mit über 1400176F. Das Wasser muss gekühlt oder „temperiert“ werden, bevor es in die Abflussleitungen gelangt. Der Betrieb des Cool Trough™ generiert wirtschaftliche Vorteile, indem die Lebensdauer des Entwässerungssystems verlängert wird.
Da das Ventil mechanisch betätigt wird, ist auch kein elektrischer Anschluss erforderlich, was bedeutet, dass ein Ausfall elektrischer Komponenten ausgeschlossen ist.
Schließen Sie eine Kaltwasserleitung an das mitgelieferte Absperrventil an, und der Schutz Ihrer Abflussleitungen ist gewährleistet.
Zur Verwendung in (aber nicht beschränkt auf):
Lebensmittelproduktion
wird bearbeitet
Produktionsstätten
Gewerbliche Küchen
Design- und Konstruktionsmerkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |