Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11

    Container TCL-11

    Der Abfallbehälter und das Aufbewahrungsfach sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und können alle Ihre Toilettenartikel bequem verstauen. Dieses Produkt ist einfach und schnell zu installieren, mit unkomplizierten Versiegelungen und Fliesen. Das Design ist einfach, glatt und sieht in jedem Badezimmer harmonisch aus. Mit mehreren Farbausführungen passt der Abfallbehälter und das Aufbewahrungsfach zu jeder Art von Badezimmergestaltung. Alle Produkte der Container-Serie erfüllen die hohen Qualitätsstandards von ESS.

    Spezifikation
      • Abmessung; 595x145 mm
      • Einbautiefe; Nur 140 mm
      • Einfacher Zugriff; Push-to-open Tür
      • Anwendung; Nass- und Trockenbau
      • Material; Edelstahl gebürstet
      • Lösung; Bietet unsichtbare und platzsparende Lösung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontainer_tcl-11
    • ProduktfamilieContainer by ESS
    • ProduktgruppeToilet waste bin ROLL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)595
    • Breite (mm)145
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • ETIM-CodeEC011801
    • ETIM-NameModule sanitary accessories
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit