Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included
    Eaton

    Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included

    Google-Übersetzung,
    Das USV-Batteriepaket verlängert die Laufzeit Ihres 3-Phasen-USV-Systems der SV-Serie Dieses externe Backup-Batteriepaket besteht aus einem Batterieschrank mit versiegelten Bleibatterien, die Ihrem USV-System der Tripp Lite SV-Serie eine längere Laufzeit verleihen. Es verwendet eine Konfiguration von +/-120 VDC und muss mit einem kompatiblen USV-System fest verdrahtet werden. Mehrere Akkupacks können parallel geschaltet werden, um die Laufzeit noch länger zu verlängern. Ein UL-gelisteter DC-Trennschalter schützt vor zu viel Strom. Das EBP240V2501 ist mit allen USV-Modellen von Tripp Lite kompatibel, die mit SV20, SV40, SV60, SV80, SV100, SV120 und SV140 beginnen. Entwickelt und konstruiert, um über lange Zeit eine konstante Leistung zu gewährleisten. Dieser 120-V-USV-Batteriesatz besteht aus dickwandigem geschweißtem Stahl mit einer eingebrannten Pulverbeschichtung, die das Gehäuse vor Abplatzungen und Korrosion schützt. Die aufklappbare Schranktür verriegelt, um Manipulationen zu verhindern und den einfachen Zugang zu den internen Batterien zu erleichtern. Vom Benutzer bereitzustellende Stromausgangskabel werden durch Kabelkanaldurchführungen, die in die Außenseite des Gehäuses eingebaut sind, in den Schrank geführt. Vordere und hintere Belüftungsöffnungen ermöglichen den freien Austritt warmer Luft aus dem Schrank, um kühle Innentemperaturen aufrechtzuerhalten. Robuste Metallrollen ermöglichen es Ihnen, das Backup-Batteriepaket reibungslos in Position zu rollen. TAA-konform für GSA Schedule Purchases Das EBP240V2501 entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA), wodurch es für GSA (General Services Administration) Schedule und andere Beschaffungsverträge des Bundes geeignet ist.
    Spezifikation
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 64.50 x 29.00 x 31.50

      Shipping Weight (lbs.) 1673.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 59 x 29 x 31.5

      Unit Weight (lbs.) 1593

      Material of Construction Steel

      External Battery Pack Form Factor Tower

      Certifications Tested to UL 1778 CSA C22.2 NO. 107.1 (USA), CSA (Canada), CE EN 62040-1-2:2003, EN 60950-1

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEBP240V2501
    • ProduktfamilieUPS System
    • ProduktgruppeUPS System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)59
    • Breite (Inches)29
    • Tiefe (Inches)31.05
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)1593
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit