Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS
SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS
    Eaton

    SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS

    Google-Übersetzung,
    Das medizinische USV-System SMART1200XLHG von Tripp Lite bietet eine zuverlässige Batteriesicherung und ist vollständig konform mit den Vorschriften von UL 60601-1, wenn es an eine krankenhaustaugliche Steckdose angeschlossen wird, wodurch es sich ideal für den Einsatz in der Nähe von Patienten eignet. Die Kapazität von 1 kVA/750 W bietet bis zu 28 Minuten Laufzeit bei halber Last oder 10 Minuten bei voller Last, sodass Sie kurze Stromausfälle überstehen und bei einem längeren Stromausfall ein ordnungsgemäßes Herunterfahren des Systems durchführen können. Die integrierte Line-Interactive-Spannungsregelung korrigiert Spannungsabfälle von nur 81 V und Überspannungen von bis zu 143 V auf die normale 120-V-Nennleistung, ohne Batteriestrom zu ziehen. Der eingebaute Trenntransformator des SMART1200XLHG mit Faraday-Abschirmung bietet eine vollständige Isolierung und entfernt Gleichtaktrauschen, während er in allen Modi eine vollständige AC-Überspannungsunterdrückung aufrechterhält. Dieses USV-System verfügt über vier NEMA 5-15R-HG-Steckdosen in Krankenhausqualität und einen NEMA 5-15P-HG-Stecker in Krankenhausqualität mit einem 1,80 m langen Kabel für flexible Platzierung. Alle vier Ausgänge bieten sowohl Backup-Schutz als auch Überspannungsschutz mit einer Nennleistung von 940 Joule. Der SMART1200XLHG verfügt außerdem über Diagnose-LEDs sowie einen USB-Anschluss und einen seriellen DB9-Anschluss, die mit der mitgelieferten PowerAlert-Software von Tripp Lite für ein sicheres, unbeaufsichtigtes Herunterfahren des Systems und Speichern von Dateien im Falle eines längeren Stromausfalls zusammenarbeiten. Verwendung in der Anwendung Diese USV enthält einen Bleiakku, der für den ständigen Anschluss an eine Wechselstromquelle ausgelegt ist, außer bei kurzen Stromausfällen. Es ist nicht für häufige Lade-/Entladezyklen vorgesehen, wie z. B. bei Anwendungen in mobilen Wagen, bei denen die USV häufig von der Stromquelle getrennt wird. Die Verwendung des SMART1200XLHG in dieser Art von Anwendung führt zum Erlöschen der Batteriegarantie. Für mobile Anwendungen empfiehlt Tripp Lite den SMART1200XLHGL mit Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) Akku
    Spezifikation
    • Installation Form Factors Supported with Optional Accessories Wallmount (UPSWM - tower mounting kit)

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 12.5 x 7.5 x 9.5

      UPS Power Module Weight (lbs.) 45.2

      UPS Power Module Weight (kg) 20.50

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 17.00 x 11.40 x 13.10

      Shipping Weight (lbs.) 48.20

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material PVC

      Primary UPS Height (mm) 318

      Primary UPS Width (mm) 191

      Primary UPS Depth (mm) 241

      Grounding Lug Grounding lug (equipotential)

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      UPS Certifications Tested to UL1778 (USA); Tested to CSA (Canada); Meets FCC Part 15 Category A (EMI); Tested to UL60601-1 (medical grade)

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSMART1200XLHG
    • ProduktfamilieUPS System
    • ProduktgruppeUPS System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.5
    • Breite (Inches)7.5
    • Tiefe (Inches)9.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)20.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit