Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets
SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets
    Eaton

    SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die SMART1500LCDT SmartPro LCD 120 V, 1500 VA/900 W Line-interaktive unterbrechungsfreie Stromversorgung bietet Batterie-Backup und Wechselstromschutz vor Stromausfällen, Spannungsabfällen, Stromstößen und Leitungsrauschen, die die Elektronik beschädigen oder Daten zerstören können. Diese line-interaktive USV ist ideal für die Sicherung Ihres Desktop-Computers oder Ihrer audiovisuellen Komponenten und schaltet in Millisekunden in den Batterie-Backup-Modus, damit Ihre angeschlossenen Geräte lange genug laufen, um Dateien zu speichern und ohne Datenverlust sicher herunterzufahren. Während alle zehn NEMA 5-15R-Ausgänge vor Überspannungen schützen, bieten fünf Ausgänge auch bis zu 90 Minuten USV-Batterieunterstützung für einen einfachen Desktop-PC und LCD-Monitor und bis zu 10 Minuten Unterstützung bei halber Last (450 W). Die automatische Spannungsregelung (AVR) korrigiert Unterspannungen bis zu 92 V und Überspannungen bis zu 150 V, ohne Batteriestrom zu verbrauchen. Die EMI/RFI-Rauschfilterung verbessert die Leistung Ihrer Geräte und verhindert Schäden. Ein Überspannungsschutz von 650 Joule schützt Ihre Geräte vor schädlichen Überspannungen. NEMA 5-15P-Stecker mit 6-Fuß-Kabel wird an jede NEMA 5-15R-Buchse angeschlossen. Großer LCD-Bildschirm zeigt Echtzeit-Eingangsspannung, Überlast, AVR, verbleibende Akkulaufzeit und Akkustatus auf einen Blick. Alarm ertönt, um Stromausfall oder schwache Batterie anzuzeigen. Mit der PowerAlert-Software von Tripp Lite (als kostenloser Download erhältlich) ermöglicht der SMART1500LCDT ein sicheres unbeaufsichtigtes Herunterfahren des Systems und das Speichern von Dateien im Falle eines längeren Stromausfalls.
    Spezifikation
    • Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 8 x 5.75 x 15.4

      UPS Power Module Weight (lbs.) 27

      UPS Power Module Weight (kg) 12.25

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 11.10 x 9.00 x 19.30

      Shipping Weight (lbs.) 28.20

      Cooling Method Fan

      Primary UPS Height (mm) 203

      Primary UPS Width (mm) 146

      Primary UPS Depth (mm) 391

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSMART1500LCDT
    • ProduktfamilieUPS System
    • ProduktgruppeUPS System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8
    • Breite (Inches)5.75
    • Tiefe (Inches)15.4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit