Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
    Eaton

    SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run

    Google-Übersetzung,
    Die SMART1500RMXL2UA SmartPro 120 V 1,5 kVA 1,35 kW Line-Interactive Sinuswellen-USV bietet Batterie-Backup und Wechselstromschutz vor Stromausfällen, Spannungsabfällen, Spannungsspitzen und Leitungsrauschen, die die Elektronik beschädigen oder Daten zerstören können. Der SMART1500RMXL2UA ist ideal für die Sicherung von Servern und Netzwerkspeichergeräten und wechselt in Millisekunden in den Batteriemodus, damit Ihre angeschlossenen Geräte lange genug laufen, um Dateien zu speichern und ohne Datenverlust sicher herunterzufahren. Mit acht NEMA 5-15R-Ausgängen (vier schaltbar) und einem 10-Fuß-Netzkabel mit 120-V-NEMA 5-15P-Eingang verfügt der SMART1500RMXL2UA über einen internen Akku, der 14 Minuten Unterstützung bei Halblast und 4,9 Minuten bei Volllast bietet. Auf einem LCD-Bildschirm auf der Vorderseite können Sie wichtige Daten wie Ladezustand, Spannung, Akkuladung und geschätzte Laufzeiten überwachen. Das Hinzufügen externer Akkus, wie z. B. des BP36V15-2U von Tripp Lite (separat erhältlich), sorgt für eine längere Laufzeit. Die automatische Spannungsregelung (AVR) hält eine Nennleistung von 120 V über einen Eingangsbereich von 83 V bis 145 V aufrecht, ohne Batteriestrom zu verwenden. Die EMI/RFI-Rauschfilterung verbessert die Leistung Ihrer Geräte und verhindert Schäden. Ein Überspannungsschutz von 570 Joule schützt Ihre Geräte vor schädlichen Überspannungen. Mit der PowerAlert®-Software von Tripp Lite (als kostenloser Download erhältlich) ermöglicht der SMART1500RMXL2UA ein sicheres unbeaufsichtigtes Herunterfahren des Systems und das Speichern von Dateien im Falle eines längeren Stromausfalls.
    Spezifikation
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 4 post 19 inch rackmount

      Included Mounting Accessory Description Included 4POSTRAILKIT mounting bracket enables installation in 4 post racks from 20.5 to 36 inches (521 to 914mm)

      Installation Form Factors Supported with Optional Accessories 2 post rackmount (2POSTRMKITWM); 2-4 post front rail rackmount (UPSHDEARKIT); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Tower (2-9USTAND); Wallmount (2POSTRMKITWM)

      Optional Mounting Accessory Notes Optional 2-9USTAND enables upright tower UPS placement; 2POSTRMKITWM enables wall-mount and 2-post rackmount installation; 4POSTRAILKITWM enables installation in 4-post short-depth racks from 14.5 to 23.5 inches (368 to 597mm); UPSHDEARKIT enables installation in 2 or 4-post racks using front vertical rails only, without rear support

      Primary Form Factor Rackmount

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.45 x 17.3 x 13.45

      Rack Height 2U

      Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (cm) 42

      Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (cm) 51

      Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (in.) 16.45

      Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (in.) 19.95

      UPS Power Module Weight (lbs.) 46.5

      UPS Power Module Weight (kg) 21.09

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 8.80 x 23.00 x 19.30

      Shipping Weight (lbs.) 57.80

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 88

      Primary UPS Width (mm) 439

      Primary UPS Depth (mm) 342

      Grounding Lug Back panel grounding lug

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS; Individually controllable load banks

      UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category A (EMI); ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year warranty, 3 year with registration. Note: Registration is required for 3-year warranty.

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSMART1500RMXL2UA
    • ProduktfamilieUPS System
    • ProduktgruppeUPS System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.45
    • Breite (Inches)17.5
    • Tiefe (Inches)13.45
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)46.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power generation and distribution entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit