Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
    Eaton

    SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9

    Google-Übersetzung,
    Tripp Lite Smart Online USV-Systeme bieten leistungsstarken Stromschutz, ideal für kritische Server- und Netzwerkgeräte in Rechenzentren, Computerräumen und Netzwerkschränken. Die unterbrechungsfreie Online-Stromversorgung (USV) mit Doppelwandler und transformatorloser IGBT-Technologie hält die perfekt geregelte Ausgangsleistung aufrecht, indem sie den rohen Wechselstromeingang kontinuierlich in Gleichstrom umwandelt und den Ausgang dann wieder zurück in Wechselstrom umwandelt. Der vollständig regulierte Sinuswellen-Wechselstromausgang mit einer Spannungsregelung von +/-2 % versorgt Netzwerkgeräte kontinuierlich mit Strom, selbst bei schweren Stromausfällen und Überspannungen, ohne die USV-Batteriereserven zu erschöpfen. Behält die von der Batterie abgeleitete AC-Ausgangsleistung bei Stromausfällen ohne Übertragungszeit bei. Erweiterte Laufzeitoptionen verfügbar. Die interaktive LCD-Schnittstelle meldet den USV-Betriebsmodus, detaillierte USV- und Standortstromdaten und ermöglicht eine Vielzahl von USV-Einrichtungs- und Konfigurationsoptionen. Hocheffizienter Betrieb im optionalen Sparmodus spart BTU Heizleistung und Energiekosten. Netzwerkverwaltungsschnittstellen unterstützen die Kommunikation über USB, RS-232, Kontaktschluss und Steckplatz für Netzwerkverwaltungsschnittstellenoptionen. Der eingebaute DB9-Port bietet sowohl verbesserte RS-232-Daten als auch grundlegende Überwachungsfunktionen für das Schließen von Kontakten. Die HID-konforme USB-Schnittstelle ermöglicht die Integration mit der integrierten Energieverwaltung und den automatischen Abschaltfunktionen von Windows und Mac OS X. Die PowerAlert-Überwachungssoftware ist als kostenloser Download erhältlich. Schnittstelle für Notabschaltung (EPO). Die LED-Anzeige zeigt den USV-Betriebsmodus, die Netzstromverfügbarkeit, den Batteriemodusbetrieb, den Wechselrichterbetrieb, den ECO-Modusstatus und die Verfügbarkeit der Ausgangsleistung an. Das LED/LCD-Anzeigefeld lässt sich leicht drehen, um es in Rackmount- oder Tower-Konfigurationen anzeigen zu können. Akustischer Alarm mit LCD-Konfigurationsoptionen für momentanen Alarmabbruch auf Knopfdruck und Silent-Modus. Programmierbarer Selbsttest. Fehlertoleranter Auto-Bypass-Modus. Batterieunabhängiger Neustart. Vor Ort austauschbare, Hot-Swap-fähige interne Akkus und externe Akkupacks.
    Spezifikation
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 4 post 19 inch rackmount Included Mounting Accessory Description Included 4POSTRAILKIT mounting bracket enables installation in 4 post racks from 20.5 to 36 inches (521 to 914mm) Installation Form Factors Supported with Optional Accessories 2 post rackmount (2POSTRMKITWM); 2-4 post front rail rackmount (UPSHDEARKIT); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Tower (2-9USTAND); Wallmount (2POSTRMKITWM) Optional Mounting Accessory Notes Optional 2-9USTAND enables upright tower UPS placement; 2POSTRMKITWM enables wall-mount and 2-post rackmount installation; 4POSTRAILKITWM enables installation in 4-post short-depth racks from 14.5 to 23.5 inches (368 to 597mm); UPSHDEARKIT enables installation in 2 or 4-post racks using front vertical rails only, without rear support Primary Form Factor Rackmount UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.5 x 17.5 x 19 Rack Height 2U Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (cm) 61 Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (cm) 66 Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (in.) 24 Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (in.) 26 UPS Power Module Weight (lbs.) 48.5 UPS Power Module Weight (kg) 22.00 Shipping Dimensions (hwd / in.) 9.10 x 23.20 x 19.30 Shipping Weight (lbs.) 62.30 Cooling Method Fan UPS Housing Material Steel Primary UPS Height (mm) 89 Primary UPS Width (mm) 445 Primary UPS Depth (mm) 483 Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported High Availability UPS Features Automatic inverter bypass; Hot swappable batteries Green Energy-Saving Features High efficiency economy mode operation; Individually controllable load banks; Schedulable daily hours of economy mode operation UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category A (EMI); ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to UL1778 (USA) Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSU2200RTXLCD2U
    • ProduktfamilieUPS System
    • ProduktgruppeUPS System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.5
    • Breite (Inches)17.5
    • Tiefe (Inches)19
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)48.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit