Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
    Eaton

    SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame

    4.4 von 5 Sternen4.4(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das SV20KS1P0B SmartOnline® SV Series 20 kVA Small Frame 3-Phasen Online-Doppelwandler-USV-System bietet echte Skalierbarkeit und bietet das höchste Maß an sicherem, unterbrechungsfreiem Stromversorgungsschutz. Mit einem modularen, skalierbaren Design mit hocheffizientem spannungs- und frequenzunabhängigem (VFI) Betrieb ist dieses Online-USV-System mit einem hohen Leistungsfaktor von 0,9 ideal zum Schutz einer Vielzahl kritischer IT-Systeme. Der SV20KS1P0B umfasst vorinstallierte Eingangs-, Bypass- und Ausgangstrennschalter sowie einen statischen Transferschalter (STS) und ein 20-kVA-SV20PM-Leistungsmodul. Es ist Platz für bis zu zwei zusätzliche, vom Benutzer installierbare SV20PM-Leistungsmodule enthalten. Optionen für externe ±120 VDC-Batterien, wie z. B. Batterieschränke der Serien BP240V370 oder EBP240VXXX, sind von Tripp Lite für eine längere Laufzeit erhältlich. Die Java-freie HTML5-basierte WEBCARDLX-Schnittstelle ermöglicht den vollständigen Fernzugriff für die Standortstrom- und USV-Statusüberwachung, Konfiguration, Steuerung und E-Mail-Benachrichtigungen über einen sicheren Webbrowser, SNMP, Telnet oder SSH. Es unterstützt 10/100 Mbps Auto-Sensing für eine optimale Kommunikation mit einem Ethernet-Netzwerk. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92 % im Standardmodus und einem Wirkungsgrad von bis zu 98 % im optionalen Economy-Modus hilft Ihnen dieses 20-kVA-USV-System, die Betriebs- und Kühlkosten zu senken. Automatische und manuelle Bypass-Optionen halten angeschlossene Geräte während routinemäßiger Wartungsarbeiten oder kritischer Leistungsmodulausfälle betriebsbereit. Das Display auf der Vorderseite bietet vollständige USV-Zustands- und Statusberichte.
    Spezifikation
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories Tower

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 58.07 x 23.62 x 43.3

      UPS Power Module Weight (lbs.) 648

      UPS Power Module Weight (kg) 293.93

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 64.76 x 29.52 x 48.03

      Shipping Weight (lbs.) 773.00

      Cooling Method Fans

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 1,475

      Primary UPS Width (mm) 600

      Primary UPS Depth (mm) 1,100

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      Color Black

      UPS Certifications ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 5th Edition; CSA C22.2 No. 107.3.14; FCC Part 15 Class A

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSV20KS1P0B
    • ProduktfamilieUPS System
    • ProduktgruppeUPS System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)58.07
    • Breite (Inches)29.62
    • Tiefe (Inches)43.3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)773
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit