Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
    Eaton

    SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame

    4.4 von 5 Sternen4.4(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das SV80KM4P0B SmartOnline® SV Series 80 kVA 3-Phasen-Online-Doppelwandler-USV-System bietet echte Skalierbarkeit und bietet das höchste Maß an sicherem, unterbrechungsfreiem Stromversorgungsschutz. Mit einem modularen, skalierbaren Design mit hocheffizientem spannungs- und frequenzunabhängigem (VFI) Betrieb ist dieses Online-USV-System ideal zum Schutz einer Vielzahl kritischer IT-Systeme. Das SV80KM4P0B enthält vorinstallierte Eingangs-, Bypass- und Ausgangstrennschalter sowie einen statischen Transferschalter (STS) und vier 20-kVA-SV20PM-Leistungsmodule. Es ist vollständig konfiguriert für 80 kVA Gesamtkapazität oder 60 kVA mit erweitertem N+1-Schutz. Externe ±120-VDC-Batterieoptionen, wie z. B. Batterieschränke der Serien BP240V370 oder EBP240VXXX, sind von Tripp Lite für längere Laufzeiten erhältlich. Die Java-freie HTML5-basierte WEBCARDLX-Schnittstelle ermöglicht den vollständigen Fernzugriff für die Standortstrom- und USV-Statusüberwachung, Konfiguration, Steuerung und E-Mail-Benachrichtigungen über einen sicheren Webbrowser, SNMP, Telnet oder SSH. Es unterstützt 10/100 Mbps Auto-Sensing für eine optimale Kommunikation mit einem Ethernet-Netzwerk. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92 % im Standardmodus und einem Wirkungsgrad von bis zu 99 % im optionalen Economy-Modus hilft Ihnen dieses 80-kVA-USV-System, die Betriebs- und Kühlkosten zu senken. Automatische und manuelle Bypass-Optionen halten angeschlossene Geräte während routinemäßiger Wartungsarbeiten oder kritischer Leistungsmodulausfälle betriebsbereit. Das Display auf der Vorderseite bietet vollständige USV-Zustands- und Statusberichte.
    Spezifikation
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories Tower

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 79.13 x 23.62 x 43.3

      UPS Power Module Weight (lbs.) 907

      UPS Power Module Weight (kg) 411.41

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 85.62 x 29.52 x 48.03

      Shipping Weight (lbs.) 1074.00

      Cooling Method Fans

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 2,010

      Primary UPS Width (mm) 600

      Primary UPS Depth (mm) 1,100

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Automatic inverter bypass; Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS; High efficiency economy mode operation; Schedulable daily hours of economy mode operation

      UPS Certifications ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 5th Edition; CSA C22.2 No. 107.3.14; FCC Part 15 Class A

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSV80KM4P0B
    • ProduktfamilieUPS System
    • ProduktgruppeUPS System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)79.13
    • Breite (Inches)23.62
    • Tiefe (Inches)43.03
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)907
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit