Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer

    Luna Bath Mixer

    Google-Übersetzung,
    ECA Luna Wannenmischer
    Spezifikation
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer102102450EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Luna
    • ProduktgruppeBath Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)113
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)158
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)1.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit