Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Google-Übersetzung,

    ECA Nita Unterputz-Duschmischer Aufputzgruppe

    Spezifikation
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer102167108EX-Y
      • ProduktfamilieE.C.A. Nita
      • ProduktgruppeConcealed Shower Mixer
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2018-02-14
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)148
      • Breite (mm)110
      • Tiefe (mm)65
      Verwandt
      • HauptmaterialChrom
      • Entwickelt inTürkei
      • Hergestellt inTürkei
      • Nettogewicht (kg)0.37
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • UNSPSCNameShowers
      • UNSPSCCode30181503
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
      • Klassifizierung22 41 23
      • Format2014TitelResidential Showers
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets
      • CSIUniFormatIICodeD2010
      • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit