Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap

    Filtered Stop Tap

    Google-Übersetzung,
    ECA-gefilterter Stop Tap
    Spezifikation
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer102111128EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Filtered Stop Taps
    • ProduktgruppeFiltered Stop Taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)0.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValve parts or accessories
    • UNSPSCCode40141616
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
    • Klassifizierung33 12 16
    • Format2014TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNummer23-31 11 19 11
    • OmniClassTitelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit