Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    Google-Übersetzung,
    ECA Unterputz-Wannenmischer-Auslaufgruppe
    Spezifikation
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical
      • Spout length is 158 mm
      • Installation connection is G 1/2’’
      • Anti -limescale system aerator
      • Different color and coating alternatives are available

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer102159206EX-K
    • ProduktfamilieE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • ProduktgruppeConcealed Bath Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)176
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath spouts
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit