Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    Google-Übersetzung,
    ECA Myra Unterputz-Wannenmischer Aufputzgruppe
    Spezifikation
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • 102167303HEX-Y coded product has 3-way special diverter with shower head, hand shower and spout marking • For 102167303HEX-Y coded product, flush mounted group with code 102166301EX should be bought separately • 102167203HEX-YDE coded product has 2-way special diverter with shower head and hand shower marking (Marking alternatives are available) • For 102167203HEX-YDE coded product, flush mounted group with code 102166201EX should be bought separately • Different color and coating alternatives are available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer102167303HEX-Y
    • ProduktfamilieE.C.A. Myra
    • ProduktgruppeConcealed Bath Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)76
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit