Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect
Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect

    Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect

    Google-Übersetzung,

    ECA Nita Küchenmischer - Edelstahloptik

    Spezifikation
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,7 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Dual mode hand shower (spray&stream) • Pause function on hand shower • High arc pull-down swivels 360° • Stainless steel effect
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer102518106EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Nita
    • ProduktgruppeSink Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)467
    • Breite (mm)111
    • Tiefe (mm)270
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit